Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0731 - 带折叠弹簧销的叉头 DIN 71752
明细表
K0731.1428
BESTKIPP
订货号
K0731.1428
AUSF
规格
右旋螺纹
B
宽度
14 mm
G
长度
28 mm
MATERIAL
主体
钢制
D1
直径
14 mm
D2
螺纹
M 14 mm
D3
直径
24 mm
L1
长度
72 mm
L2
长度
56 mm
L3
长度
22.5 mm
L5
长度
52 mm
L6
宽度
31 mm
A
宽度
27 mm
GEW
重量约
0.2190 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245179046
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
询价
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.